Raptor - Un système modulaire innovant pour répondre aux différents besoins de fabrication
Solutions système | Construction de machines et d'installations
Grâce à sa conception sur mesure, Raptor augmente la rigidité, la dynamique et la précision dans le domaine de la cinématique et assure ainsi une qualité d'usinage correspondante. Raptor allie les avantages de la technologie moderne de la robotique industrielle à la précision de la technique CNC stationnaire et établit de nouvelles références en matière d'efficacité et d'adaptabilité. Le système entièrement modulaire permet une extension flexible et une adaptation individuelle aux exigences de fabrication les plus diverses. Les technologies les plus modernes en matière d'entraînement, de transmission et de commande garantissent une sécurité des processus et des performances maximales. La cellule d'usinage a été spécialement conçue pour l'usinage du bois, des matériaux légers, des matériaux composites renforcés de fibres, des matières plastiques et des métaux légers - pour l'usinage précis de contours et d'applications complexes, jusqu'aux procédés de fabrication additive. Son utilisation contribue à augmenter l'efficacité et à réduire les coûts, car elle exécute des tâches complexes plus rapidement, avec plus de précision et en prenant moins de place que des machines à portique comparables. La cellule de fabrication robotisée dispose d'une tête multifonctionnelle à deux brides, d'une interface interchangeable pour des changements d'outils rapides ainsi que d'une transmission d'énergie électrique, fluidique et pneumatique interne et d'une technique de données et de signaux.
Pour en savoir plus, cliquez ici : Cellule de production robotisée Raptor - Zimmer Group